Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Core attributes
| Toote nimi | Agila care |
|---|---|
| Erifunktsioonid | Electric conductive, Stainless |
| Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
| kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
| kandevõimestaatiline | 200 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 163 mm |
| Kogulaius | 60 mm |
| Üldine kaal | 0.87 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 41 mm |
| Pööratav raadius | 103.5 mm |
| pöörlev ühendus | 207 mm |
| kupli läbimõõt | 60 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polypropylene |
|---|---|
| veerepinna materjal | Thermoplastic rubber |
| Laagr | Plain bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 125 mm |
| veerepinna laius | 32 mm |
| ratas laius | 32 mm |
| veerepind (A) | 87 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars |
|---|---|
| polt läbimõõt | 28 mm |
| polt pikkus | 96 mm |
| polt keerme asend | 19 mm |
| polt kinnitusaukude kogus | 2 |