Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Termék neve | Agila care |
|---|---|
| Speciális funkciók | Elektromosan vezető, Rozsdamentes |
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 163 mm |
| Teljes szélesség | 60 mm |
| Összsúly | 0,87 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 41 mm |
| Forgatási sugár | 103,5 mm |
| körbeforgás | 207 mm |
| Kupola átmérője | 60 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
| Kerékátmérő | 125 mm |
| futófelület szélessége | 32 mm |
| kerék szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csap furattal profilrudakhoz |
|---|---|
| csavar átmérője | 28 mm |
| csavar hossza | 96 mm |
| Csavarmenet pozíciója | 19 mm |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |