Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Agila care |
|---|---|
| Speciální funkce | Elektrické vodivé, Nerezové |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 163 mm |
| Celková šířka | 60 mm |
| Celková hmotnost | 0,87 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 41 mm |
| Poloměr otáčení | 103,5 mm |
| otočné rušení | 207 mm |
| Průměr otočné kamery | 60 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyprpylen |
|---|---|
| materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 125 mm |
| Šířka běhoun | 32 mm |
| Šířka kolo | 32 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče |
|---|---|
| Průměr matice | 28 mm |
| Délka matice | 96 mm |
| Poloha matice | 19 mm |
| Množství montážních otvorů pro matice | 2 |