- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Muebles y diseño
-
Sillas de oficina
Ruedas para Sillas de Oficina
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 59 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y versátil para diversas aplicaciones de mobiliario.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Lumina incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 61 mm. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad controlada y propiedades antiestáticas en entornos que requieren conductividad eléctrica.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 77 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones de movilidad ligera en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica para un desplazamiento silencioso y protección del suelo, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 61 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones de movilidad ligera. Incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 61 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente indicada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones de mobiliario profesional y doméstico. Incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 61 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones de mobiliario y equipamiento de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 55 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina en general.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Lumina incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 55 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 54 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones de movilidad ligera en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, proporcionando tracción óptima y funcionamiento silencioso, mientras que el cojinete liso con separador tubo separador asegura una rotación eficiente. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 54 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Lumina incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio y cuenta con un vástago giratorio espiga como mecanismo de giro. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 59 mm. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad controlada y propiedades antiestáticas gracias a su material conductor eléctrico.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 77 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. El sistema de fijación consiste en una espiga con anillo de agarre, con collarín que garantiza una instalación segura. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio e incorpora un vástago giratorio espiga como mecanismo de rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 59 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 80 kg.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 61 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 61 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 75 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto alcanza los 77 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en polipropileno e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, con banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, y utiliza un cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 61 mm. La capacidad de carga dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza los 68 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno intermitente 65 mm
La rueda giratoria con freno intermitente Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, y está equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 68 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, y la capacidad de carga estática es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.