- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Capacidad de Carga
-
Servicio Medio | 150 - 500 kg
Ruedas para cargas medias
Aro 125 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para aplicaciones de ruedas giratorias con capacidad de carga estática de 320 kg y capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h. Presenta un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, fabricado en polipropileno blando que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. Este componente está optimizado para sistemas de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sectores como sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo. Presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado. El cuerpo está construido en fundición de zinc y dispone de un rodamiento de bolas de precisión inoxidable. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 35,5 mm. La rueda soporta una carga estática máxima de 300 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones de transporte y logística.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda de castor diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un núcleo de fundición de zinc y equipada con un rodamiento de bolas de precisión inoxidable que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, compuesta por neumático elástico sin marcas y vulcanizado que proporciona excelente amortiguación y protección del suelo. El cubo tiene una longitud de 35,5 mm y el orificio del eje mide 8 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 125 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El aro cuenta con un rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, proporcionando una construcción uniforme y resistente. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y almacenamiento en entornos comerciales y de retail.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno, diseñada para su uso en ruedas giratorias de muebles y equipos industriales. La banda de rodadura presenta un ancho de 40 mm e es idéntica con cuerpo de aro, garantizando una distribución uniforme de cargas. El cubo tiene una longitud de 48 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. El rodamiento de rodillos integrado proporciona un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y resistencia en entornos de uso moderado a intenso.
Aro 160 mm
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación en diversos sectores industriales. Con un diámetro de 160 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un cuerpo de aluminio que garantiza ligereza y durabilidad. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rodamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo. El cubo tiene una longitud de 60 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de castor. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg, con capacidades dinámicas de 280 kg a 6 km/h y 350 kg a 4 km/h. Esta rueda es ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios y armarios de herramientas.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en aros de ruedas giratorias. Esta rueda presenta un ancho de banda de rodadura de 85 mm y está fabricada en polipropileno con un perfil de bloque de neumático que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 74 mm y cuenta con un orificio de eje de 25 mm de diámetro para facilitar su montaje. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 150 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro diseñado para aplicaciones de rueda de transporte con dimensiones de 400 mm de diámetro y 100 mm de ancho de banda de rodadura. El cuerpo está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura utiliza neumático con perfil de bloque que proporciona tracción y durabilidad en diversas superficies. El aro cuenta con un cubo de 74 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para su uso en aros de ruedas giratorias, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 85 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 74 mm, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de aros. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro para rueda de carro de transporte fabricado en chapa de acero con un diámetro total de 400 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un eje con orificio de 25 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 74 mm. El neumático de perfil de bloque proporciona una excelente tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. La capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas.
Aro 400 mm
El aro Puretech air es una rueda de 400 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 100 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 74 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para facilitar su montaje en sistemas de castores estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg, permitiendo aplicaciones en entornos de trabajo exigentes, y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, ideal para transporte y movimiento de cargas en instalaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un núcleo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una excelente amortiguación y durabilidad. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 240 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AMR, carros de catering, maquinaria industrial, jaulas rodantes y equipos de transporte profesional.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, carros de producción y plataformas de transporte en entornos industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La banda de rodadura está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión y presenta un diámetro de orificio de eje de 8,3 mm. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 100 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio de alta resistencia y un neumático de poliuretano fundido. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, proporcionando una base sólida para el desplazamiento. El cubo tiene una longitud de 40 mm y está equipado con un orificio de eje de 15 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 600 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad óptima en diferentes entornos operativos.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 100 mm
El Duratech silent es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones compactas y eficientes. El núcleo está fabricado en material híbrido de amortiguación que proporciona estabilidad y reducción de vibraciones, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliamida, garantizando durabilidad y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. Equipada con rodamiento de rodillos de alta precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución confiable para entornos industriales y comerciales exigentes.
Aro 125 mm
El Duratech silent es un aro diseñado para aplicaciones de ruedas de ruedecilla que ofrece un rendimiento técnico superior. Con un diámetro total de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones optimizadas para una integración versátil en sistemas de transporte. El cubo tiene una longitud de 44 mm y cuenta con un orificio de eje de 12 mm de diámetro para facilitar el montaje. La banda de rodadura está fabricada en poliamida, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo está construido en material híbrido de amortiguación que reduce vibraciones y ruido durante la operación. El sistema de rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones industriales y comerciales de mediana a alta exigencia.
Aro 50 mm
El Duratech plus es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de carretilla elevadora y sistemas de transporte industrial, fabricado en poliamida de super pesada con doble brida con pistas y un ancho de banda de rodadura de 26 mm. Este componente presenta un diámetro exterior de 50 mm, una longitud de cubo de 32 mm y un orificio de eje de 15 mm de diámetro, proporcionando una base sólida para su integración en sistemas de ruedas giratorias. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 480 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 200 kg a 6 km/h y 240 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte de carga moderada a pesada en entornos industriales.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 50 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20,1 mm de diámetro, permitiendo una fácil instalación en sistemas de transporte estándar. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, diseñada para su uso en castores y sistemas de transporte móvil. La banda de rodadura presenta un ancho de 36 mm e idéntico con cuerpo de aro, garantizando una distribución uniforme de cargas. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de fijación estándar. El aro incorpora un cojinete liso que proporciona un movimiento suave y duradero. Con una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h, esta rueda es ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda, ofreciendo un rendimiento fiable en entornos comerciales y de almacenamiento.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de fijación. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 400 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos comerciales y de almacenamiento con requisitos de movilidad moderada. El cuerpo de la rueda es idéntico al aro, proporcionando una construcción robusta y uniforme.
Ventajas de las ruedas giratorias de uso medio
Las ruedas de servicio medio están diseñadas para el rango de 150 kg a 500 kg por rueda, lo que cierra la brecha entre las soluciones ligeras y pesadas. Ofrecen la resistencia necesaria para cargas importantes y, al mismo tiempo, mantienen una movilidad fluida y con capacidad de respuesta: una opción confiable para el transporte industrial, los equipos comerciales, los carros de servicio y otras aplicaciones en las que la estabilidad constante es esencial. Para obtener un rendimiento nominal, empareje la rueda con una carcasa de rueda debidamente especificada. Las ruedas giratorias TENTE de servicio medio ofrecen varias ventajas clave:
Construcción robusta: construidas con núcleos duraderos y bandas de rodadura resistentes a la abrasión, las ruedas de servicio medio resisten el uso frecuente, los impactos y las condiciones de suelo mixtas. El resultado es una movilidad fiable y una larga vida útil.
Comportamiento de rodadura individualizado: elija entre bandas de rodadura más blandas que protegen las superficies delicadas y las vibraciones húmedas, o compuestos más duros que minimizan la resistencia a la rodadura y al giro en suelos industriales lisos. El diámetro y el ancho de la banda de rodadura se pueden seleccionar para ajustar con precisión las fuerzas de arranque, el ruido y la calidad de conducción.
Diversas opciones de rodamientos: disponibles con rodamientos lisos, de rodillos o de bolas de precisión, estas ruedas mantienen bajas las fuerzas de empuje y tracción y ruedan con suavidad durante turnos prolongados. Las opciones de sellado ayudan a proteger contra el polvo, la humedad y los agentes de limpieza para extender los intervalos de servicio.
Tipos de ruedas de uso medio
Las ruedas giratorias de servicio medio vienen en una amplia variedad de diseños para satisfacer las demandas de los diferentes requisitos de carga, condiciones del suelo y otras condiciones ambientales. Ya sea que necesite reducción de ruido, resistencia a la abrasión, protección contra descargas eléctricas o facilidad de lavado, hay una solución de servicio mediano que se adapta a sus necesidades. Al seleccionar la combinación correcta de material de rueda, tamaño de rueda, tipo de rodamiento y tipo de carcasa con la que combinar la rueda de servicio medio, puede optimizar tanto el rendimiento como la vida útil para su aplicación específica. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas giratorias de uso medio que se utilizan con más frecuencia y sus principales ventajas:
Ruedas de goma de uso medio
Las ruedas de goma de uso medio están disponibles en una variedad de compuestos y diseños de banda de rodadura, desde mezclas suaves y elásticas que ofrecen una excelente protección y comodidad del suelo hasta bandas de rodadura de goma más duras y resistentes al desgaste optimizadas para una rodadura duradera y eficiente. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas PJP destacan como un excelente ejemplo de ruedas de goma de uso medio. Estas ruedas combinan un cuerpo de rueda de polipropileno con nuestra banda de rodadura de caucho termoplástico TentePrene que no deja marcas y un rodamiento de bolas de precisión. Las versiones de servicio medio están disponibles en diámetros de rueda de 160 mm y 200 mm y proporcionan una capacidad de carga de hasta 160 kg por rueda.
Ruedas de poliuretano de uso medio
Las ruedas de poliuretano de servicio medio son conocidas por su alta resistencia al desgaste, su eficiente rendimiento de rodadura y giro y su adaptabilidad, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Estas ruedas están disponibles en diferentes compuestos y niveles de dureza. Para obtener los mejores resultados, combine las ruedas de poliuretano de uso medio con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada para lograr la capacidad de carga y la estabilidad deseadas. Los Aros de poliuretano son conocidos principalmente por su capacidad de carga en el rango de servicio pesado. Sin embargo, nuestra cartera también incluye ciertas configuraciones que pueden considerarse de servicio medio. De nuestra gama, las ruedas ITP representan perfectamente la categoría de servicio medio. Estas ruedas combinan un cuerpo de aluminio con una banda de rodadura de poliuretano fundido y un rodamiento de bolas de precisión; sin embargo, la mayoría de las ruedas de esta serie son capaces de soportar cargas superiores a los 500 kg por rueda.
Campos de aplicación de las ruedas giratorias de uso medio
Las ruedas de servicio medio son la elección ideal cuando la fuerza y la maniobrabilidad deben coexistir en entornos industriales, médicos y comerciales. En la industria manufacturera, por ejemplo, equipan equipos de transporte, carros de producción y mesas de trabajo móviles para transportar cargas importantes y, al mismo tiempo, mantener un manejo controlado en rutas con mucho tráfico. En logística, son compatibles con jaulas enrollables, palés enrollables, carritos de compras muy cargados y más. Para entornos donde la higiene es crítica, como hospitales, laboratorios y procesamiento de alimentos, las ruedas giratorias de servicio mediano se pueden combinar con carcasas de acero inoxidable o lavables para cumplir con los requisitos de limpieza y resistencia a la corrosión. En los espacios comerciales, mantienen estables y fáciles de colocar las estanterías móviles, las vitrinas y los carritos de catering en diversos acabados de suelo. El rendimiento se obtiene seleccionando el material de la banda de rodadura, el diámetro/ancho y el paquete de rodamientos adecuados, y combinando la rueda con una carcasa de rueda con la clasificación adecuada. Esto garantiza una movilidad confiable desde pisos interiores pulidos hasta vías de acceso más difíciles, lo que convierte a las ruedas de servicio mediano en una solución versátil cuando la durabilidad, la adaptabilidad y el buen funcionamiento no son negociables.