- Inicio
- Industria
- Industria
- Movilidad autónoma
-
Sistemas lanzadera automatizados
Aros para Sistemas de Lanzadera Automáticos
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm, esta rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido que proporciona excelente adherencia y durabilidad. El aro Novatech está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como en equipos de transporte general.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones de castor en diversos sectores industriales. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, esta rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano fundido que proporciona excelente durabilidad y rendimiento. El aro Novatech está especialmente indicado para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 250 mm y un ancho de banda de rodadura de 80 mm, este componente está equipado con un recubrimiento de poliuretano fundido que proporciona excelente tracción y durabilidad. El aro Novatech es especialmente adecuado para industrias exigentes como la aeroespacial, fabricación de automóviles, sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras y equipos de transporte logístico, garantizando un rendimiento fiable en entornos de trabajo intensivo.
Aro 200 mm
El aro Elastech es un cuerpo de rueda diseñado para sistemas de ruedas giratorias, fabricado en acero e hierro con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 75 mm. La banda de rodadura está compuesta por material neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente adherencia y durabilidad. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que lo hace idóneo para aplicaciones en sistemas AMR, plataformas logísticas, carros de producción, equipos de transporte, jaulas rodantes, andamios y diversos sistemas automatizados de manipulación de materiales.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para castor diseñada con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, fabricada con neumático elástico sin marcas vulcanizado que garantiza un rendimiento duradero y silencioso. El cuerpo está construido en fundición de zinc, proporcionando robustez y resistencia a la corrosión, mientras que el rodamiento de bolas de precisión inoxidable asegura un funcionamiento suave y confiable. El eje presenta un orificio de 8 mm de diámetro, con un cubo de 35,5 mm de longitud para una integración óptima en sistemas de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, maquinaria industrial, carros de catering, equipos de transporte, jaulas rodantes, andamios y sistemas logísticos.
Aro 150 mm
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, maquinaria industrial, logística postal, carros de catering, andamios y equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 150 mm con un ancho de banda de rodadura de 32 mm, fabricada en neumático elástico sin marcas y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de fundición de zinc. El eje cuenta con un orificio de 8 mm de diámetro y un cubo de 35,5 mm de longitud, equipado con rodamiento de bolas de precisión en acero inoxidable para garantizar durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones de transporte continuo en entornos industriales y logísticos.
Aro 200 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 200 mm, una anchura de banda de rodadura de 80 mm en poliuretano fundido, un cubo de 90 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 3360 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 1400 kg a 6 km/h o 1680 kg a 4 km/h. El aro Novatech está especialmente indicado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada con un cuerpo de aluminio y un neumático elástico sin marcas vulcanizado de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La rueda presenta un diámetro de 160 mm, un cubo de 60 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando un rendimiento versátil y confiable para diversas aplicaciones industriales y logísticas.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación en diversos sectores industriales. Con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, esta rueda presenta un cuerpo de aluminio que garantiza ligereza y durabilidad. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un desplazamiento suave y silencioso, mientras que el rodamiento de bolas de precisión asegura un funcionamiento óptimo. El cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 25 mm. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg, con capacidades dinámicas de 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h. Esta rueda es ideal para sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 95 mm con una anchura de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión y un cuerpo de acero e hierro que garantiza una resistencia excepcional. Con una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable y duradero para aplicaciones industriales de alta demanda.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda para castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un agujero de eje de 15 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un rendimiento fiable en entornos industriales diversos.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con un cubo de 45 mm de longitud y un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. La banda de rodadura de 34 mm de ancho está fabricada en neumático elástico sin marcas vulcanizado sobre un cuerpo de poliamida, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga estática de 320 kg y dinámica de 160 kg a 4 km/h, siendo ideal para sistemas AMR, lanzaderas automatizadas, fabricantes OEM automotrices, carros de catering, contenedores, equipos contra incendios, maquinaria industrial, logística postal y equipos de transporte.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, un cubo de 60 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. Esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y otras aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de longitud con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores como la industria aeroespacial, fabricación de automóviles, cerámica y vidrio.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricación de automóviles OEM, maquinaria pesada y sistemas logísticos. Esta rueda presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de hierro fundido que garantiza durabilidad y resistencia. El conjunto incorpora un rodamiento de bolas de precisión y cuenta con un eje de 25 mm de diámetro de agujero, con un cubo de 62 mm de longitud. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para carretillas elevadoras, plataformas de producción y equipos de transporte de alta demanda.
Aro 82 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. Con un diámetro de 82 mm y un ancho de banda de rodadura de 70 mm, esta rueda presenta un cuerpo de acero e hierro con un cubo de 75 mm de longitud y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza durabilidad y fiabilidad. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm, equipada con un orificio de eje de 12 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable en condiciones de operación continua. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es adecuada para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, así como para aplicaciones en la industria aeroespacial, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de castor de 75 mm de diámetro con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. La rueda está fabricada con un cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 50 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diversos sistemas de transporte. Equipada con un rodamiento de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h. El aro Novatech es idóneo para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, montada sobre un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento fiable y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo adecuada para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de lanzadera automatizados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de transporte y otras aplicaciones industriales especializadas.
Aro 300 mm
El Elastech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y logística, fabricado con un cuerpo de aluminio y equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 300 mm con una anchura de banda de rodadura de 55 mm, proporcionando una base sólida para diversas aplicaciones industriales. El neumático elástico sin marcas vulcanizado ofrece excelente durabilidad y resistencia al desgarre. El cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en sistemas de ruedas giratorias. La capacidad de carga estática alcanza 1200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 480 kg a 6 km/h y 600 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades de operación. Esta rueda es ideal para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos postales, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 85 mm, un ancho de banda de rodadura de 90 mm y un núcleo de acero e hierro con longitud de 90 mm. Está equipada con un rodamiento de bolas de precisión y un orificio de eje de 17 mm de diámetro. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento fiable en operaciones continuas.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, garantizando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento fiable en entornos desafiantes. Las dimensiones técnicas incluyen un eje con orificio de 20 mm de diámetro y un cubo de 95 mm de longitud. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales complejos.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 80 mm, montada sobre un cubo de 85 mm de longitud con orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo está construido en acero e hierro, proporcionando una estructura robusta y duradera. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores aeroespacial, automovilístico, cerámico y de vidrio.