Ruote girevoli 75 mm
Lumina, 5520UOI075L51-11

EAN:
4031582310641
Numero d'ordine:
00073437

Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

Informazioni tecniche

Resistenza al rotolamento
Silenziosità
Abrasione
Protezione dalla corrosione
Diametro ruota 75 mm
Larghezza della ruota 10 mm
Diametro foro asse 11 mm
Ulteriori dettagli tecnici

Informazioni tecniche

Diametro ruota

75 mm

Larghezza della ruota

10 mm

Diametro foro asse

11 mm

Disassamento

30 mm

Ingombro piroettamento

146 mm

Altezza utile

88 mm

Portata

100 kg

Temperatura

- 20 / + 60 °C

Norma

EN_12528

Peso

0.28 kg

Dome-Ø

45 mm

Raggio ingombro piroettamento

73 mm

Durezza della fascia

D 75 Shore

Inossidabile

No

Conduttività elettrica

No

Supporto

Ruote girevoli

Accessori

Accessorio

P41-65x65 / 11

attacco a piastra

Accessorio

S70-8x25 / 11

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-10x15 / 11

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-10x25 / 11

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

S70-12x25 / 11

Perno filettato con collare esagonale

Accessorio

P41-42x42 / 11

attacco a piastra

Accessorio

P40-60x60 / 11

attacco a piastra

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione