Informazioni tecniche
Le caratteristiche più importanti della ruota "Mono"
Montaggio rapido
Montaggio più rapido grazie a sistemi ad incastro.
Opzioni di fissaggio variabili
Ampia gamma di sistemi di fissaggio in diverse dimensioni.
Pedale del freno ergonomico
Pedale facilmente accessibile per il blocco manuale delle ruote.
Conduttività certificata
Versione conduttiva per la protezione di utenti e apparecchi elettrici dalla scarica elettrostatica.
Impedisce lo spostamento involontario
Blocco delle ruote con kick-pedal per comando manuale.
Scansione affidabile
Antimagnetica per scanner di sicurezza e tomografia a risonanza magnetica.
Trasporto con vibrazioni ridotte
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti.
Abbinamento di colori
Colori adattabili al design del prodotto.
Superficie verniciata
Alluminio o con colori brillanti.
Branding personalizzato
Con logo stampabile.
Qualità certificata
Testata nel nostro laboratorio in conformità con gli standard europei.
Componenti resistenti alle sostanze chimiche
Resistenti a molti detergenti e sostanze chimiche.
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox.
Funzionamento silenzioso
Versioni di ruote particolarmente morbide e sistemi di fissaggio a rumorosità ridotta per un ambiente di lavoro silenzioso.
Movimento antitraccia
Ruote ad abrasione ridotta e con scarse esigenze di pulizia.
Funzionamento antimacchia
Nessuna macchia a contatto con i pavimenti durante lunghi periodi di sosta.
Materiali sicuri
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi aromatici policiclici e cromo.
Ruote a bassa manutenzione
Parafili per un funzionamento senza ostacoli con attività di pulizia minima.
Productti & Supporto
Le nostre soluzioni
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
TENTE S.A.S.
11, Rue de l'Orme Brisé - Pringy
77986 St Fargeau Ponthierry
Francia
Phone: +33 1 60652300
Fax: +33 1 60652341
Email: info.fr@tente.com