P41-42x42 / 11
attacco a piastra
Informazioni tecniche
Protezione dalla corrosione |
Dimensione della piastra | 42 x 42 mm |
Informazioni tecniche
Dimensione della piastra
42 x 42 mm
Interasse fori piastra
32 x 32 mm
Diametro fori piastra
5 mm
Altezza utile
12 mm
Portata
80 kg
Portata statica
160 kg
Peso
0.073 kg
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Accessorio