Ruote
5925PJI040L51-10 LOW
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota...
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 40 mm |
Larghezza della ruota | 12 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Diametro ruota
40 mm
Larghezza della ruota
12 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
12 mm
Ingombro piroettamento
74 mm
Altezza utile
35 mm
Portata
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.049 kg
Dome-Ø
15 mm
Raggio ingombro piroettamento
37 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota...