Ruote
5920PJI040L51-10 LOW
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. ...
Ruota girevole con freno semplice, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante
Resistenza al rotolamento | |
Silenziosità | |
Abrasione | |
Protezione dalla corrosione |
Diametro ruota | 40 mm |
Larghezza della ruota | 12 mm |
Diametro foro asse | 10 mm |
Diametro ruota
40 mm
Larghezza della ruota
12 mm
Diametro foro asse
10 mm
Disassamento
12 mm
Ingombro piroettamento
90 mm
Altezza utile
35 mm
Portata
40 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Norma
EN_12528
Peso
0.06 kg
Dome-Ø
15 mm
Raggio ingombro piroettamento
45 mm
Durezza della fascia
A 87 Shore
Inossidabile
No
Conduttività elettrica
No
Supporto
Ruote girevoli con freno
Ruota girevole, Supporto in poliammide, con foro cieco, per perni innesto rapido. Centro della ruota in polipropilene. ...