-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477PJO100P30-13
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Agila, 2477PJO125P30-13
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-13
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
125 mm
-
100 kg
-
160 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 125 mm
Agila, 2477PJP125P30-13
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision , avec pare-fils Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
125 mm
-
600 kg
-
178 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Delta twin, 9940IEP125P63
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
700 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta twin, 9940IEP160P63
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
700 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta twin, 9940IFP160P63
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision
-
125 mm
-
750 kg
-
178 mm
Roulettes pivotantes 125 mm
Delta twin, 9940ITP125P63 Flat
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
160 mm
-
750 kg
-
210 mm
Roulettes pivotantes 160 mm
Delta twin, 9940ITP160P63 SH80
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision
-
200 mm
-
750 kg
-
250 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta twin, 9942IEP200P63
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision