Roulettes pivotantes 40 mm
Stylea, 5920PJI040L51-10 HIGH

EAN:
4031582356748

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 40 mm
Largeur de roue 12 mm
Diamètre des trous 5 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

40 mm

Largeur de roue

12 mm

Diamètre des trous

5 mm

Trou central

10 mm

Déport

12 mm

Diamètre d'encombrement

74 mm

Hauteur

47 mm

Capacité de charge dynamique

40 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12528

Poids

0.052 kg

Diamètre du dôme

15 mm

Rayon d'encombrement

37 mm

Dureté du bandage

A 87 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Variantes

Roulettes

5925PJI040L51-10 HIGH

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Ba...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement