Roulettes pivotantes 200 mm
Omikron flex, 9858FTP200P63-80A HL50

EAN:
4031582479171

Roulette fixe, Fixation à platine. Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 140 x 110 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

140 x 110 mm

Distance entre axe

105 x 80 mm

Diamètre des trous

20 x 13 mm

Hauteur

272 mm

Capacité de charge dynamique

900 kg

Résistance à la température

-20 / +60 °C

Norme

EN_12533

Poids

9 kg

Dureté du bandage

80 A Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

hauteur de la roulette sous charge

270 mm

compression maximum

35 mm

Type de chape

Roulettes pivotantes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement