Roulettes pivotantes 200 mm
Delta, 3640ITP200P63 Flat

EAN:
4031582337372
Code article:
00903777

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

310 mm

Hauteur

250 mm

Capacité de charge dynamique

600 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

4 kg

Diamètre du dôme

94 mm

Rayon d'encombrement

155 mm

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

ITP200x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Accessoires

Foot Protection Ø200

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ...

Variantes

Roulettes

3642ITP200P63 Flat

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de préc...

Roulettes

3641ITP200P63 Flat

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précisi...

Roulettes

3648ITP200P63 Flat

Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement