Roulettes pivotantes 160 mm
Delta, 3640TOO160P63

EAN:
4031582337686
Code article:
00904728

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

270 mm

Hauteur

210 mm

Capacité de charge dynamique

600 kg

Résistance à la température

- 40 / + 85 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Diamètre du dôme

94 mm

Rayon d'encombrement

135 mm

Dureté du bandage

D 75 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

TOO160x50-Ø20

Corps de roue polyamide, forte charge, moyeu lisse

Accessoires

Foot Protection Ø160

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ...

Variantes

Roulettes

3648TOO160P63

Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...

Roulettes

3642TOO160P63

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de préc...

Roulettes

3641TOO160P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précisi...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement