Roulettes pivotantes 160 mm
Delta, 3640ICP160P63-92A

EAN:
4031582477689
Code article:
00906792

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, spécialement conçu pour les vitesses jusque 16 km/h, roulements à billes de précision.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

270 mm

Hauteur

210 mm

Capacité de charge dynamique

600 kg

Résistance à la température

-20 / +70 °C

Norme

EN_12533

Rayon d'encombrement

135 mm

Dureté du bandage

92 A Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement