Roulettes pivotantes 125 mm
Delta, 3640ITP125P63 Flat

EAN:
4031582337358
Code article:
00903775

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 125 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

125 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

235 mm

Hauteur

178 mm

Capacité de charge dynamique

500 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Diamètre du dôme

94 mm

Rayon d'encombrement

118 mm

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

ITP125x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Accessoires

Foot Protection Ø125

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ...

Variantes

Roulettes

3648ITP125P63 Flat

Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...

Roulettes

3642ITP125P63 Flat

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de préc...

Roulettes

3641ITP125P63 Flat

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précisi...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement