Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 200 mm
inoxydable,
Scout, 814SUFC200P60 180°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 200 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Dimension de platine | 130 x 74 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
200 mm
Largeur de roue
46 mm
Dimension de platine
130 x 74 mm
Distance entre axe
110 x 50 mm
Diamètre des trous
10,5 mm
Déport
50 mm
Diamètre d'encombrement
300 mm
Hauteur
245 mm
Capacité de charge dynamique
250 kg
Résistance à la température
- 20 / + 80 °C
Norme
similar_EN12532
Poids
3 kg
Diamètre du dôme
68 mm
Rayon d'encombrement
150 mm
Dureté du bandage
A 64 Shore
inoxydable
Oui
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.