Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom. 160 mm
inoxydable,
Scout, 814SUFC160P63 180°
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, petits pare-fils, INOX roulements à billes de précision protégés
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Dimension de platine | 130 x 110 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
40 mm
Dimension de platine
130 x 110 mm
Distance entre axe
105 x 75/80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
54 mm
Diamètre d'encombrement
268 mm
Hauteur
205 mm
Capacité de charge dynamique
250 kg
Résistance à la température
-40 / +80 °C
Poids
3 kg
Rayon d'encombrement
134 mm
Dureté du bandage
A 64 Shore
inoxydable
Oui
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.