Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 18 mm |
Trou central | 10 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
18 mm
Trou central
10 mm
Déport
25 mm
Diamètre d'encombrement
144 mm
Hauteur
72 mm
Capacité de charge dynamique
30 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12528
Poids
0.065 kg
Rayon d'encombrement
72 mm
Dureté du bandage
A 90 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein
Accessoires
Variantes
Roulettes
5020PJI050L51-10 RAL7035
Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation avec trou à clipser. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc ...