Roulettes pivotantes à frein 50 mm
Lumina, 6A23PJI050B10-11x20
Roulette pivotante à blocage intermittant selon norme EN 12529, Chape en polypropylène avec capot zamac, Tige lisse avec circlips. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 50 mm |
Largeur de roue | 8 mm |
Tige lisse avec circlips | 11 x 20 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
50 mm
Largeur de roue
8 mm
Tige lisse avec circlips
11 x 20 mm
Déport
20 mm
Diamètre d'encombrement
108 mm
Hauteur
59 mm
Capacité de charge dynamique
40 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN12529
Poids
0.139 kg
Rayon d'encombrement
54 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein