Roulettes pivotantes à blocage total 200 mm
Delta, 3642UOP200P63

EAN:
4031582337860
Code article:
00904200

Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

310 mm

Hauteur

250 mm

Capacité de charge dynamique

600 kg

Résistance à la température

- 40 / + 85 °C

Norme

EN_12532

Poids

3 kg

Diamètre du dôme

94 mm

Rayon d'encombrement

155 mm

Dureté du bandage

D 75 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes à blocage total

Accessoires

Accessoires

Foot Protection Ø200

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ...

Variantes

Roulettes

3640UOP200P63

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue...

Roulettes

3648UOP200P63

Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...

Roulettes

3641UOP200P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précisi...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement