Roues
IEP125x50-Ø20
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Roulette pivotante à blocage total antérieur, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 125 mm |
Largeur de roue | 40 mm |
Dimension de platine | 137 x 105 mm |
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
40 mm
Dimension de platine
137 x 105 mm
Distance entre axe
105 x 80/75 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
55 mm
Diamètre d'encombrement
235 mm
Hauteur
178 mm
Capacité de charge dynamique
300 kg
Résistance à la température
- 40 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Dureté du bandage
A 92 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à blocage total
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue...
Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précisi...
Roulette fixe, Fourche en acier embouti de forte épaisseur, zingué bleu, Axe de roue boulonné., Fixation à platine. Corp...