Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom. 160 mm
Zeta, 468BIEP160P63 180°

EAN:
4031582398076
Code article:
00906386

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique, vulcanisé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 137 x 105 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

137 x 105 mm

Distance entre axe

105 x 80/75 mm

Diamètre des trous

11 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

360 mm

Hauteur

200 mm

Capacité de charge dynamique

350 kg

Résistance à la température

- 20 / + 85 °C

Norme

EN_12532

Poids

4 kg

Diamètre du dôme

96 mm

Dureté du bandage

A 67 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.

Variantes

Roulettes

4680IEP160P63

Roulette pivotante, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en acier trempé, Axe de roue...

Roulettes

4688IEP160P63

Roulette fixe, Chape en acier, renforcé, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, Bandage caou...

Roulettes

4687IEP160P63

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en a...

Roulettes

4681IEP160P63

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvettes en ac...

Roulettes

468SIEP160P63 180°

Roulette pivotante avec rappel de direction automatique, Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement