Roulettes fixes 160 mm
Omikron flex, 9858ICP160P63-92A HL50

EAN:
4031582479065

Roulette fixe, Fixation à platine. Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech supportant une vitesse pouvant aller jusqu’à 16km/h, roulements à billes de précision.

Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 140 x 110 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

140 x 110 mm

Distance entre axe

105 x 80 mm

Diamètre des trous

20 x 13 mm

Déport

100 mm

Hauteur

252 mm

Capacité de charge dynamique

900 kg

Résistance à la température

-20 / +60 °C

Norme

EN_12533

Poids

9 kg

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

hauteur de la roulette sous charge

217 mm

compression maximum

35 mm

Type de chape

Roulettes fixes

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement