Roues 80 mm
Puretech, PVO080x35-Ø12
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 80 mm |
Largeur de roue | 35 mm |
Alésage - Ø | 12 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
35 mm
Alésage - Ø
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge dynamique
70 kg
Capacité de charge statique
140 kg
Résistance à la température
- 20 / + 60 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.151 kg
Dureté du bandage
A 80 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues