Roues 200 mm
Ultratech, FCP200x50-Ø20 (TFR)

EAN:
4031582472554
Code article:
00865058

Corps de roue fonte peinte, bandage polyuréthane coulé premium Ultratech, spécialement conçu pour les vitesses jusque 16 km/h, roulement billes de précision.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 200 mm
Largeur de roue 50 mm
Alésage - Ø 20 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

200 mm

Largeur de roue

50 mm

Alésage - Ø

20 mm

Longueur de moyeu

60 mm

Capacité de charge dynamique

1,000 kg

Capacité de charge statique

1,600 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

1 kg

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement