Roues 160 mm
Puretech, PIR160x40-Ø25 TFR

EAN:
4031582478815
Code article:
00901398

Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique, gris non tachant, roulements rouleaux

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 40 mm
Alésage - Ø 25 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

40 mm

Alésage - Ø

25 mm

Longueur de moyeu

58 mm

Capacité de charge dynamique

135 kg

Capacité de charge statique

270 kg

Résistance à la température

- 20 / + 60 °C

Norme

EN_12532

Poids

0.846 kg

Dureté du bandage

A 80 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement