Roues 160 mm
Novatech, FTP160x50-Ø20 HL60

EAN:
4031582329551
Code article:
00950157

Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Alésage - Ø 20 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Alésage - Ø

20 mm

Longueur de moyeu

60 mm

Capacité de charge dynamique

900 kg

Capacité de charge statique

1,800 kg

Résistance à la température

- 10 / + 60 °C

Norme

EN_12533

Poids

3 kg

Dureté du bandage

A 92 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roues

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement