Roues 160 mm
Elastech, UER160x46-Ø20
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, roulements rouleaux
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 160 mm |
Largeur de roue | 46 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
160 mm
Largeur de roue
46 mm
Capacité de charge dynamique
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Résistance à la température
- 20 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.771 kg
Dureté du bandage
A 63 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues