Roues 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 100 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Alésage - Ø | 12 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
100 mm
Largeur de roue
32 mm
Alésage - Ø
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Capacité de charge dynamique
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Résistance à la température
- 25 / + 80 °C
Norme
EN_12532
Poids
0.212 kg
Dureté du bandage
D 42 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roues