Blocage central 2 fonctions 75 mm
Aviana, 5976PJE075P54
Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en matière synthétique très haute qualité, pivot sur double chemin de billes, axe de roue riveté., Fixation à platine. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, roulement sur cône à billes inoxCorps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, roulement sur cône à billes POM.
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 75 mm |
Largeur de roue | 25 mm |
Dimension de platine | 70 x 55 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
75 mm
Largeur de roue
25 mm
Dimension de platine
70 x 55 mm
Distance entre axe
57/51 x 41 mm
Diamètre des trous
5,5 mm
Déport
28 mm
Diamètre d'encombrement
137 mm
Hauteur
102 mm
Capacité de charge dynamique
100 kg
Résistance à la température
- 10 / + 40 °C
Norme
EN_12530
Poids
0.342 kg
Diamètre du dôme
54 mm
Rayon d'encombrement
69 mm
Dureté du bandage
A 87 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Blocage central 2 fonctions