Blocage central 2 fonctions 160 mm
Delta, 3645IFP160P67

EAN:
4031582480900

Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné., Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé, roulements à billes de précision

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 160 mm
Largeur de roue 50 mm
Dimension de platine 142 x 110 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

160 mm

Largeur de roue

50 mm

Dimension de platine

142 x 110 mm

Distance entre axe

105 x 77,5 mm

Diamètre des trous

13 mm

Déport

55 mm

Diamètre d'encombrement

270 mm

Hauteur

225 mm

Capacité de charge dynamique

350 kg

Résistance à la température

-20 / +85 °C

Norme

EN_12532

Poids

4 kg

Rayon d'encombrement

135 mm

Dureté du bandage

A 67 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Blocage central 2 fonctions

Accessoires

Roues

ITP160x50-Ø20 flat

Corps de roue: aluminium, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision

Accessoires

Foot Protection Ø160

Pare-pieds pour une sécurité maximale au travail; adapté aux séries 3640, 4680, 9650 et 9680 versions fixes, pivotantes ...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement