Roulettes à trou central
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant et un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. Les dimensions totales comprennent une hauteur hors-tout de 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un roulement à billes de précision, avec un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité et une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 160 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre est dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant et d'un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 135 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement silencieux. Le diamètre de roue est de 125 mm pour une hauteur totale de 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration, le mobilier de magasin et les équipements de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un moyeu lisse assurant un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 185 mm. Elle supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration, le mobilier de magasin et les équipements de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur hors tout de 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, avec un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration et le mobilier professionnel.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 185 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration et le mobilier professionnel.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène conducteur d'électricité et d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 160 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale atteint 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur hors tout de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de magasin et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 135 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, au mobilier de magasin et aux équipements de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes conique. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 160 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, au mobilier de magasin et aux équipements de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes conique d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 160 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnel et au mobilier de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes conique. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 135 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Roulette pivotante 50 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de la roue est de 50 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Foire aux questions
Avantages des roulettes à Œillet
Les roulettes Bolt Hole constituent une solution compacte et hautement adaptable pour les applications nécessitant une mobilité légère avec des options d'installation flexibles. Caractérisés par un seul trou de montage central, ils sont idéaux pour les applications à surface limitée. Les roulettes Bolt Hole sont disponibles en versions pivotantes, fixes et freinées, et sont compatibles avec une large gamme de matériaux et de tailles de roues. Cela les rend adaptés aux environnements de l'ameublement, de la santé et de la vente au détail où l'efficacité de l'espace, une esthétique épurée et des performances de roulement fiables sont essentielles.
Les roulettes TENTE avec fixation par trous de fixation offrent de nombreux avantages :
Design peu encombrant - La méthode de montage par trou de boulon ne nécessite qu'un seul trou central, ce qui rend ces roulettes idéales pour les applications avec des surfaces de montage limitées.
Compatibilité de montage flexible - Les roulettes Bolt Hole sont compatibles avec une large gamme d'inserts filetés, de raccords d'extension ou d'adaptateurs de montage personnalisés. Cette flexibilité permet de les intégrer facilement dans les structures existantes sans modification importante.
Installation et remplacement faciles - Grâce à leur configuration simple à trou unique, les roulettes à trou de boulonnage peuvent être installées rapidement et en toute sécurité, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les efforts de maintenance.
Apparence minimaliste - Sans grande plaque de montage ni quincaillerie visible, les roulettes à trous de boulonnage permettent de conserver un design visuel épuré, ce qui est particulièrement bénéfique pour les applications visibles telles que les meubles de vente au détail.
Types de roulettes à Œillet
Les roulettes Bolt Hole sont disponibles dans une variété de configurations pour répondre aux besoins spécifiques de différentes applications dans les secteurs de la santé, de l'ameublement et de la vente au détail. Qu'il s'agisse de roulettes pivotantes ou fixes ou de versions avec freins intégrés, chaque type offre des avantages distincts en termes de mobilité, de sécurité et de performances de maniabilité. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des types de roulettes à trous de boulons les plus courants et de leurs cas d'utilisation typiques.
Roulettes pivotantes à visser
Œil sur roulettes pivotantes permettant de changer de direction sans effort, ce qui permet de repositionner facilement les applications, même dans des zones confinées ou très fréquentées. Le montage par trou de boulon central offre une connexion discrète et peu encombrante, particulièrement utile pour les conceptions qui privilégient à la fois la forme et la fonction. Ce type est couramment utilisé pour les applications de mobilier de santé telles que les tables de chevet et les chaises de douche, les chariots médicaux tels que les ventilateurs ou les chariots de dialyse. Œil sur roulettes pivotantes sont également utilisés dans les environnements de vente au détail pour des applications telles que l'aménagement de magasins et les chariots de courses, où une maniabilité fluide et une construction compacte sont des exigences essentielles.
Roulettes à trou d'Œil freiné
Les roulettes à trous de boulons freinés allient une mobilité précise à une sécurité et à un contrôle de position améliorés, ce qui en fait un choix précieux pour les applications nécessitant à la fois flexibilité et positionnement stationnaire sécurisé. Selon la configuration, les roulettes à trous de serrage freinés TENTE peuvent inclure des systèmes de verrouillage total qui fixent simultanément la roue et la tête pivotante, ou des mécanismes de verrouillage directionnels qui empêchent le pivotement pour maintenir une trajectoire droite tout en permettant de rouler vers l'avant et vers l'arrière. D'autres modèles sont dotés de fonctions de verrouillage intermittentes, qui s'activent dans des conditions spécifiques pour fournir une assistance temporaire au freinage, ce qui est idéal pour les situations où de brèves immobilisations sont nécessaires sans immobilisation complète. De plus, certaines versions sont équipées de freins de roue uniquement, ce qui permet d'arrêter la roue tandis que la tête pivotante reste libre, offrant ainsi un équilibre entre le mouvement et le contrôle partiel.
Roulettes à petit trou à Œillet
Les roulettes à petit trou de boulonnage sont conçues pour les applications compactes où l'espace est limité mais où une mobilité fluide reste essentielle. Malgré leur taille, ces roulettes offrent un comportement de roulement précis, un fonctionnement silencieux et une gestion de charge fiable pour les applications légères. Le montage par trou de boulon permet une connexion propre et discrète, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications où l'esthétique et la fonctionnalité doivent être préservées dans un espace confiné. Notre plus petite roulette à trou de boulonnage Stylea impressionne par sa hauteur totale de seulement 33 mm, tout en permettant une capacité de charge de 50 kg par roulette. Notre Linea light est un autre exemple de roulette à trou de boulon petite mais performante. Avec une hauteur totale de seulement 50,5 mm, elle peut supporter jusqu'à 100 kg par roulette.
Domaines d'application des roulettes à montage par Œillet
Les roulettes Bolt Hole sont largement utilisées dans les applications liées à la santé, à la vente au détail et à l'ameublement, en particulier dans les cas où une installation compacte, un design épuré et une mobilité flexible sont essentiels. Grâce à leur conception de montage centrale, ils sont particulièrement adaptés aux applications où l'espace de montage est limité ou où l'intégration esthétique est importante. Dans les environnements de soins de santé, les roulettes à trous sont utilisées dans des applications telles que les tables de chevet, les chaises de douche, les chariots à médicaments et les chariots d'anesthésie. Ces réglages bénéficient de roulettes qui offrent une mobilité fluide et silencieuse, ainsi que de solutions de montage qui permettent un entretien ou un remplacement rapide dans des environnements sensibles à l'hygiène. Dans les environnements de vente au détail, les roulettes à trou de boulonnage sont couramment utilisées pour les aménagements et les présentoirs des magasins, ainsi que pour les chariots de courses. Pour les meubles et les applications mobiles, les roulettes à trous de boulonnage sont couramment utilisées sur les chaises de bureau, les meubles multimédia, les chariots de restauration et les systèmes de livraison de repas. Leur montage discret et leur minimalisme visuel leur permettent de répondre aux exigences fonctionnelles et esthétiques des designs modernes, tout en permettant un mouvement et une reconfiguration sans effort.