Roulette pivotante à blocage de roue 50 mm
Agila
EAN:
4031582327410
Réf. produit :
2475PJP050P30-11 TNL
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage de roue Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 50 mm et la hauteur hors tout atteint 69 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.