Roulette pivotante à blocage total 100 mm
Agila
EAN:
4031582394122
Réf. produit :
2477YGP100P30-13 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec de...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur hors tout de 135 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration, équipements hospitaliers, mobilier de magasin et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Poignée (ensemble)
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.