-
76 mm
-
102 kg
-
101 mm
Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 2675PAP3x1.25P30-13
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine ronde. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Roulettes fixes 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Roulettes fixes 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Roulette fixe, Chape en acier, Finition zinguée, Axe de roue riveté, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, moyeu lisse
-
50 mm
-
40 kg
-
69 mm
Roulettes pivotantes 50 mm
Agila, 2470DIK050P40
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
100 mm
-
80 kg
-
135 mm
Roulettes pivotantes 100 mm
Agila, 2470DIK100P50
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation à platine. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Agila, 2470DIK075P30-11
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 75 mm
Agila, 2477DIK075P30-11
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
-
75 mm
-
55 kg
-
103 mm
Roulettes pivotantes 75 mm
Agila, 2470DIK075R07-Ø27-30
Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation expansible pour tubes ronds. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.
-
100 mm
-
80 kg
-
138 mm
Roulettes pivotantes à blocage total 100 mm
Agila, 2477DIK100R47-21,5-24
Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Fixation expansible carrée. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.