Roulettes pivotantes 75 mm
Agila, 2470DIK075R07-Ø27-30

EAN:
4031582328141

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Fixation expansible pour tubes ronds. Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes A la commande, préciser les dimensions intérieures du tube.

Données techniques

Résistance au roulement
Bruit du mouvement
Usure
Résistance à l'oxydation
Diamètre de roue 75 mm
Largeur de roue 25 mm
Diamètre de l'expansible 27 - 30 mm
Further technical data

Données techniques

Diamètre de roue

75 mm

Largeur de roue

25 mm

Diamètre de l'expansible

27 - 30 mm

Déport

24 mm

Diamètre d'encombrement

123 mm

Hauteur

103 mm

Capacité de charge dynamique

55 kg

Résistance à la température

- 10 / + 40 °C

Norme

EN_12530

Poids

0.497 kg

Rayon d'encombrement

62 mm

Dureté du bandage

A 80 Shore

inoxydable

Non

Conductibilité

Non

Type de chape

Roulettes pivotantes

Accessoires

Roues

DIK075x25-Ø6

Corps de roue acier embouti, Bandage: caoutchouc semi-élastique non tachant, avec pare-fils, roulement sur cône à billes...

Accessoires

R07-Ø19-21,5

Fixation expansible pour tubes ronds

Accessoires

R07-Ø21,5-24

Fixation expansible pour tubes ronds

Accessoires

R07-Ø24-27

Fixation expansible pour tubes ronds

Accessoires

R07-Ø27-30

Fixation expansible pour tubes ronds

Accessoires

R07-Ø31-35

Fixation expansible pour tubes ronds

Variantes

Roulettes

2477DIK075R07-Ø27-30

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes,...

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement