La durabilité de nos roulettes sous une charge de 100 tonnes : des années.

La Material Science pour les tâches lourdes

Interaction entre la charge et le bandage

Des roulettes qui supportent 63 000 kilos ? Aucun problème.

Charge dynamique : un jeu de forces complexe

En pleine expansion : les systèmes de transport autoguidés

En règle générale, les petites roulettes supportent peu de poids. Mais seulement en règle générale.

Un système de commutation avec une mission essentielle : augmenter la productivité

L’avantage du traçage des pièces

Hauteur optimisée pour l'application

Ramassage de feuilles sans le moindre arrêt, grâce à TENTE

Des roues capables de soutenir 63 tonnes sans difficulté ? C’est chez TENTE !

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement