Données techniques
Les principales fonctions de la roulette Zeta
Stabilité de roulage améliorée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité de roulage dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets dans les trains de transport.
Entretien rapide
Roulements de tête de pivot lubrifiés avec graisse longue durée et graisseur pour un entretien simple.
Blocage directionnel optimisé
Le blocage de la direction peut être adapté à vos besoins avec 2x180°.
Pivotement aisé
Tête de pivot avec double roulement à billes.
Pédale ergonomique
Levier d’actionnement XL facilement accessible et extra long pour le blocage manuel de la direction.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Adhérence au sol fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sûre sur les sols mouillés et lisses.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulage réduite pour soulager l’utilisateur.
Sécurité du travail augmentée
Protection des pieds partiellement élastique pour réduire les accidents. Aussi utilisable en cas d’inégalités du sol.
Rappel de direction automatique
Quand elle est soulevée, la roulette s'aligne automatiquement dans le sens de déplacement.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Construction très solide
Chape en tôle d’acier extra lourde pour une grande solidité.
Roues résistantes à l’usure
Résistance exceptionnelle à l’usure avec les roues tout plastique dures.
Tête de pivot avec chemin de billes renforcé
Renforcée par écrouissage
Utilisation continue
Roulement de pivot avec joint de protection contre la poussière pour un roulage durable sans entrave.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Roulage silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Maintenance économique
Les axes filetés permettent un remplacement de roue plus facile.
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Produits et support
Nos solutions
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
Robert Chlapek
QC - Canada - Inside Sales Manager
Phone: +1 514 334 6610
Email: rchlapek@tente.com
Store Location
TENTE Canada, Inc.
1091 Kerrisdale Blvd.
Newmarket ON L3Y 8W1
Canada
Phone: +1 519 896 7500
Email: sales.ca@tente.com