Roulettes pivotantes à frein 76 mm
Agila, 2675PAP3x1.25P30-13
Roulette pivotante à blocage de roue, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes Corps de roue polypropylène, bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision
Données techniques
Résistance au roulement | |
Bruit du mouvement | |
Usure | |
Résistance à l'oxydation |
Diamètre de roue | 76 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Trou central | 13 mm |
Données techniques
Diamètre de roue
76 mm
Largeur de roue
32 mm
Trou central
13 mm
Déport
36 mm
Diamètre d'encombrement
224 mm
Alésage - Ø
10 mm
Hauteur
101 mm
Capacité de charge dynamique
102 kg
Norme
ICWM
Rayon d'encombrement
112 mm
Dureté du bandage
D 41 Shore
inoxydable
Non
Conductibilité
Non
Type de chape
Roulettes pivotantes à frein