200 mm
Integral
Numéro de commande :
990037270
EAN:
4031582300208
Réf. produit :
2044UAX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centra...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Integral est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision étanche, pour un diamètre de 200 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 229 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 450 kg. Elle trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de dialyse, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, brancards et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste