150 mm
Integral twin load
Numéro de commande :
990031798
EAN:
4031582355086
Réf. produit :
3946UAP150R36-32S30 T 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et industriell...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et industrielles exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, et intègre un roulement à billes de précision pour le pivot, garantissant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, assurant des performances de rotation supérieures. La hauteur totale de l'ensemble est de 193 mm, permettant une intégration précise dans les configurations d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 750 kg et une charge dynamique de 250 kg à 4 km/h ou de 250 kg à 3 km/h, selon les conditions d'utilisation. L'Integral twin load est particulièrement adaptée aux arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou applications lourdes
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
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol