150 mm
Integral twin
Numéro de commande :
990060956
EAN:
4031582340495
Réf. produit :
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, étanche, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 175 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 450 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste