Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Agila care est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé permettant un contrôle précis du mouvement. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide conducteur d'électricité surmonté d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur hors tout de 188 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
EAN
4031582358179
Numéro de matériau S4
990061545
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
60 mm
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
188 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.12 kg
Nom du produit
Agila care
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
60 mm
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
91 Shore A
Dureté du bandage (D)
40 Shore D
Corps de roue
Polyamide, conducteur d’électricité
Bandage
Polyuréthane, injecté, conducteur d’électricité
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Accessoires

Accessory
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptateur est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de connexion fiable et polyvalente. Avec un poids de 0,1 kg, cet accessoire se distingue par sa légèreté, ce qui en fait un composant idéal pour les applications nécessitant une minimisation de la charge supplémentaire. Sa conception compacte et son faible encombrement permettent une intégration aisée dans les systèmes de roulettes existants, tout en maintenant les performances mécaniques requises. L'Adaptateur répond aux exigences techniques des installations industrielles et commerciales, garantissant une compatibilité optimale avec les interfaces standard des roulettes.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément technique, d'un poids de 0,12 kg, offre une solution compacte et légère pour les applications nécessitant une commutation précise. Sa conception ergonomique permet une manipulation aisée et une intégration efficace dans les systèmes de roulettes existants. Destiné aux environnements industriels et professionnels, cet accessoire garantit une fiabilité et une durabilité conformes aux standards techniques exigeants.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour les roulettes, offrant une solution de commande pratique et fiable. Cet accessoire pèse 0,06 kg, ce qui en fait un composant léger et facile à intégrer dans diverses configurations de roulettes. Le levier de commutation permet une manipulation aisée des mécanismes de blocage ou de directionnalité, améliorant ainsi l'ergonomie et la fonctionnalité globale du système de roulettes. Sa conception compacte et son poids réduit le rendent idéal pour les applications nécessitant une commande précise et accessible.

Accessory
Levier de commutation
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Le Levier de commutation est un accessoire conçu pour optimiser le fonctionnement des roulettes. Cet élément de commande offre une solution pratique pour activer ou désactiver les mécanismes de blocage ou de direction selon les besoins opérationnels. Avec un poids de 0,09 kg, ce composant léger s'intègre facilement dans les systèmes existants sans ajouter de charge significative. Sa conception robuste garantit une fiabilité durable en environnement industriel, tandis que son interface ergonomique permet une manipulation aisée par l'opérateur. Le Levier de commutation représente une amélioration fonctionnelle essentielle pour les applications nécessitant un contrôle précis et fréquent des roulettes.

Accessory
Bague de roulement
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

La bague de roulement est un accessoire conçu pour optimiser les performances des roulettes en assurant un guidage précis et une rotation fluide. Cet élément technique, d'un poids de 0,04 kg, s'intègre parfaitement dans les assemblages de castors standards, offrant une solution légère et efficace pour améliorer la durabilité et la fiabilité des systèmes de mobilité. Sa conception robuste garantit une résistance mécanique supérieure tout en minimisant les frottements, ce qui en fait un composant essentiel pour les applications industrielles exigeant une précision de mouvement et une longévité accrue.

Accessory
Barre profilée
Profilstahl 6kt-11x1000

La barre profilée est un accessoire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet élément de fixation se caractérise par son profil structuré qui assure une stabilité accrue et une meilleure répartition des charges. Fabriquée selon des normes techniques strictes, cette barre profilée offre une résistance mécanique supérieure et une durabilité prolongée en environnement industriel. Son design ergonomique facilite l'installation et l'intégration dans les systèmes de roulettes existants, tout en garantissant une compatibilité optimale avec les différents types de châssis et de supports. Cet accessoire représente une solution fiable pour améliorer la performance globale des équipements mobiles.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Agila care
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6

La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg