150 mm
Agila care US
EAN:
4031582385151
Réf. produit :
2444UAP150R36-32S
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
L'Agila care US est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue spécifiquement pour les lits de s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Agila care US est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue spécifiquement pour les lits de soins. Elle est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et mesure 150 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 193 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 300 kg, garantissant ainsi une utilisation fiable dans les environnements médicaux.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central