125 mm
Integral twin
Numéro de commande :
990032977
EAN:
4031582302608
Réf. produit :
2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permett...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Integral twin est équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité médicale. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable du pivot. La roue, d'un diamètre de 125 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une excellente durabilité et une adhérence optimale sur les surfaces hospitalières. Le roulement à billes de précision de la roue offre une performance de roulement supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 150 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les châssis existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 375 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 125 kg à une vitesse de 4 km/h et 125 kg à une vitesse de 3 km/h. L'Integral twin est spécifiquement conçue pour les applications médicales exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les lits d'hôpital, les maisons de retraite et de repos, les robots chirurgicaux, les tables d'opération et les appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste