125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Réf. produit :
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé com...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Agila care est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène, conducteur d'électricité avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité, montée sur un moyeu lisse et mesure 125 mm de diamètre. Les dimensions totales incluent une hauteur hors tout de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central