125 mm
Agila care
Numéro de commande :
990034559
EAN:
4031582358063
Réf. produit :
2476XSP125R26-28S45 D
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Nettoyage stérile
L'Agila care est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
L'Agila care est une roulette pivotante à blocage total centralisé équipée d'une tige pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide, conducteur d'électricité, avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur hors tout atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications dans les lits de soins, hôpitaux, maisons de retraite et de repos.
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
Nettoyage stérile
Roues pour stérilisation à la vapeur dans des autoclaves utilisés en zones stériles
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques